Pomello a lobi resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06253-63A5X30
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
4,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura (inch)
1/2-13
H=Altezza
44
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
31162800
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.