Pomello a lobi resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06253-63A415X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Sales unit
5,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
44
L=thread length
40
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.