IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura (inch)
1/2-13
H=Altezza
34,8
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
31162800
Colore coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
22,2
D3
28,2
H1
17,8
H2
11,5
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche