Star grip thermoplastic black 06212-20-425A1X20
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Sales unit
1,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4305
D1=Outside diameter
25
D=Thread (inch)
10-32
H=Height
16
L=thread length
20
D8
12
H3
8
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Thermoplastic black, screw 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Threaded pin bright.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.