Pomello a lobi resina termoplastica nero 06220-20-432A3X30
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
0,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
DIN 6336
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
31162800
D8
14
H3
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
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato, passivato blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.