Pomello a lobi resina termoplastica nero 06220-20-425A1X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Sales unit
0,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
DIN 6336
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura (inch)
10-32
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31162800
D8
12
H3
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
Description
Materiale
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato, passivato blu.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.