IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Forma
KS
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura (inch)
1/2-13
H=Altezza
32
T=Altezza di filettatura
18
Codice UNSPSC
31162800
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D8
22
H3
17
H5
38
H5 max.
38
L1
181
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Pomello a lobi in resina termoplastica, bussola in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Nastro di fissaggio di TPU elastico.

Versione
Bussola in finitura naturale.
Nota
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota disegno
Forma KS: boccola filettata, con coperchio
Accessory
Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche