Star grip with safety cable thermoplastic black 06212-7A515X60
Sales unit
13,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with safety cable
DIN
similar to DIN 6336
Form
LS
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
1/2-13
H=Height
32
L=thread length
60
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D8
22
H3
17
H5
38
H5
max.
38
L1
181
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Pomello a lobi in resina termoplastica, bussola o spina filettata in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Nastro di fissaggio di TPU elastico.
Versione
Boccola e/o gambo filettato non trattati.
Nota
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota disegno
Forma LS: filettatura esterna
Accessory
Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.