Pomello a lobi con nastro di sicurezza resina termoplastica nero 06220-6A427
- Impugnature imperdibili grazie al nastro di fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell'oggetto.
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
4,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Forma
KS
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
14
Codice UNSPSC
31162800
Colore
coperchio
giallo navone RAL 1021
D8
26
H3
21
H5 max.
46
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Manopola a crociera in resina termoplastica, bussola in acciaio.
Il nastro di fissaggio è realizzato con TPU elastico.
Il nastro di fissaggio è realizzato con TPU elastico.
Versione
Bussola in finitura naturale.
Nota
Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota disegno
Forma KS: boccola filettata, con coperchio
Accessory
Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.