IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Forma
LS
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura (inch)
1/2-13
H=Altezza
40
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
31162800
Colore coperchio
giallo navone RAL 1021
D8
26
H3
21
H5 max.
46
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Pomello a lobi in resina termoplastica.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio e realizzato in TPU elastico.
Versione
Boccola e/o gambo filettato non trattati.
Nota
Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota disegno
Forma LS: filettatura esterna
Accessory
Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche