Pomello a lobi con nastro di sicurezza resina termoplastica nero 06220-7A46X20
Unità di vendita
2,59 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Forma
LS
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31162800
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D8
18
H3
13
H5 max.
31
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
Pomello a lobi in resina termoplastica.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio e realizzato in TPU elastico.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio e realizzato in TPU elastico.
Versione
Boccola e/o gambo filettato non trattati.
Nota
Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota disegno
Forma LS: filettatura esterna
Accessory
Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.