Pomello a fungo resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06242-AE5X10
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Verkaufseinheit
1,75 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pilzknopf
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
21
D=Gewinde (inch)
8-32
H=Höhe
21
L=Gewindelänge
10
D2
12
D3
19
Farbe
Deckel
lichtgrau RAL 7035
Gewindeart
Außengewinde
Größe
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
Beschreibung
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
acciaio inox non trattato.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.