Pomello a fungo acciaio inox grezzo 06240-9AC
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Modelli: acciaio, acciaio inox o alluminio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
8,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
14
D=Filettatura (inch)
2-56
H=Altezza
14
T=Altezza di filettatura
4
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
D2
8
Dimensioni
9
H1
6,7
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Lucidatura elettrolitica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.