IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
33
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H=Altezza
33
T=Altezza di filettatura
16
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
D2
18
Dimensioni
3
H1
16
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Lucidatura elettrolitica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche