EN
Choose your language
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura (inch)
8-32
H=Altezza
21
T=Altezza di filettatura
10
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
D2
12
Dimensioni
1
H1
10
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Lucidatura elettrolitica.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche