- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: foro cieco filettato
- Modello: lucidato o sabbiato
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
rettificato e lucidato.
Su richiesta
Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.
Nota disegno
Forma E: foro cieco filettato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.