Spherical knob thermoplastic black grey RAL 7021 06245-4A55
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
8,99 €
Aggiunto al carrello
Designation
Spherical knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
1/2-13
H=Height
51
T=thread depth
18
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
24
D3
31
H1
5,5
H2
4,5
Size
4
Thread type
internal thread
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
Product description
An ergonomically perfect product for a three dimensional grip, with a spherical surface that has vertical ribs to reduce slipping. Fulfills the requirements of diverse application sectors.
Material
Black thermoplastic.
Bush grade 5.8 steel or 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.