Griffkugel Thermoplast schwarzgrau RAL 7021 06245-1A27
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Verkaufseinheit
4,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griffkugel
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde (inch)
1/4-20
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
10
D2
12
D3
17
Farbe
Deckel
rapsgelb RAL 1021
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
H1
3
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Produktbeschreibung
Ein ergonomisch perfektes Produkt für ein ”dreidimensionales” Greifen. Der ”dritten Dimension” wurde noch eine Längsriffelung zugeordnet. Dank computerunterstütztem Engineering-Design können damit die Anforderungen unterschiedlichster Branchen erfüllt werden.
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305 (entspricht AISI 303).
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.