IT
Choose your Language
Designation
Spherical knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
25
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
25
T=thread depth
10
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
12
D3
17
H1
3
H2
2
Size
1
Thread type
internal thread
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
Un prodotto ergonomico perfetto per una presa ”tridimensionale”. Alla ”terza dimensione” contribuisce anche una zigrinatura longitudinale. Grazie all'engineering-design computerizzato, è possibile soddisfare le esigenze dei settori più disparati.
Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche