Manopola a sfera resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06245-3A47X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
5,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manopola a sfera
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
41
L=Lunghezza filettatura
40
T=Altezza di filettatura
14
Colore
coperchio
giallo navone RAL 1021
D2
19
D3
23
Dimensioni
3
H1
4
H2
3
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
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
Un prodotto ergonomico perfetto per una presa ”tridimensionale”. Alla ”terza dimensione” contribuisce anche una zigrinatura longitudinale. Grazie all'engineering-design computerizzato, è possibile soddisfare le esigenze dei settori più disparati.
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.