IT
Choose your Language
Designation
Spherical knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
41
L=thread length
20
T=thread depth
14
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D2
19
D3
23
H1
4
H2
3
Size
3
Thread type
external thread
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
Un prodotto ergonomico perfetto per una presa ”tridimensionale”. Alla ”terza dimensione” contribuisce anche una zigrinatura longitudinale. Grazie all'engineering-design computerizzato, è possibile soddisfare le esigenze dei settori più disparati.
Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche