IT
Choose your Language
Denominazione
Manopola a sfera
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
30
T=Altezza di filettatura
10
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
12
D3
17
Dimensioni
1
H1
3
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
Un prodotto ergonomico perfetto per una presa ”tridimensionale”. Alla ”terza dimensione” contribuisce anche una zigrinatura longitudinale. Grazie all'engineering-design computerizzato, è possibile soddisfare le esigenze dei settori più disparati.
Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought