- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma D: filettatura forata
- Modello: burattato
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Su richiesta
Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.
Nota disegno
Forma D: filettatura forata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.