Impugnatura ad alette acciaio inox sabbiato 06651-2A41
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, apparecchiature medicali
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Buona resistenza alla corrosione.
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
13,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
sabbiato
A=Lunghezza maniglia
75
B=Larghezza
3,4
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
35
T=Altezza di filettatura
15
Chiave in acciaio
1.4308
D2
21
H1
16,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Versione
Rettificato e lucidato o sabbiato grezzo.
Su richiesta
Galletto con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.