Wing grip stainless steel blasted 06651-2A31
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, apparecchiature medicali
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Buona resistenza alla corrosione.
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
€13.80
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Main
material
stainless steel
Main
colour
blasted
A=Handle length
75
B=Width
3,4
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
35
T=thread depth
15
D2
21
H1
16,5
Steel code
1.4308
Thread type
internal thread
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
Description
Material
Stainless steel 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Version
Abrasive blasted or ground and polished.
On request
With external threads.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.