Impugnatura ad alette acciaio inox lucidato 06651-9A2
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, apparecchiature medicali
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Buona resistenza alla corrosione.
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
11,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
lucidato
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
1,7
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
9
Chiave in acciaio
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Versione
Rettificato e lucidato o sabbiato grezzo.
Su richiesta
Galletto con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.