Impugnatura ad alette resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06652-101A2
- Specialmente adatto per al blocco in caso di aste filettate lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
D
Tipo di forma
filettatura interna continua
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
50
B=Larghezza
5
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
24
D2
14
H1
11,5
H2
22
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Bussola in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Bussola in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.