EN
Choose your language
Denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
D
Tipo di forma
filettatura interna continua
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
50
B=Larghezza
5
D=Filettatura (inch)
10-32
H=Altezza
24
D2
14
H1
11,5
H2
22
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Description

Materiale

Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Bussola in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought