Impugnatura ad alette miniwing resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06652-18A2
- Specialmente adatto per al blocco in caso di barre filettate lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Ergonomia specifica per le dita
Unità di vendita
2,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
miniwing
Forma
D
Tipo di forma
filettatura interna continua
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
A=Lunghezza maniglia
40
B=Larghezza
16
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
19,8
T=Altezza di filettatura
14
Codice UNSPSC
31162800
D2
14,6
H1
19
H2
4
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.