{"product":{"productId":"agid.30556","price":9.69,"name":"Galletti \"Miniwing\" in acciaio inox, forma D, filettatura allargata, inch"},"currency":"EUR"}
- Forma costruttiva compatta ed ergonomica
- Ottima resistenza alla corrosione.
Descrizione
Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.