IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
miniwing
Forma
K
Tipo di forma
con filettatura interna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
28
D=Filettatura (inch)
8-32
T=Altezza di filettatura
6
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica antracite.

Bussola in ottone o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche