Impugnatura ad alette miniwing resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06652-0A3X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ergonomia specifica per le dita
Sales unit
1,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
blue-passivated
A=Handle length
28
D=Thread (inch)
5/16-18
L=thread length
40
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Thread type
external thread
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.