IT
Choose your Language
Denominazione
Dado zigrinato
Versione 1
senza foro per perno
DIN
DIN 6303
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura (inch)
10-32
H=Altezza
12
T=Altezza di filettatura
5
Codice UNSPSC
31161504
D3
14
D4
15
K
8
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche