Dado zigrinato senza foro per perno acciaio automatico brunito 06010-1A3
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Forma A: senza foro per perno
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
5,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado zigrinato
Versione 1
senza foro per perno
DIN
DIN 6303
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H=Altezza
17
T=Altezza di filettatura
7
Codice UNSPSC
31161504
D3
20
D4
24
K
12
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.