Impugnatura ad alette resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06652-09A16
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
2,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
K
Tipo di forma
con filettatura interna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
4,5
D=Filettatura (inch)
10-32
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
12
H1
8,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.