Impugnatura ad alette resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06652-02A36X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Diverse varianti di colore
Sales unit
6,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
75
B=Width
7
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
35,6
L=thread length
40
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
21
H1
16,5
Thread type
external thread
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.