Maniglia a staffa con superficie interna soft polipropilene nero 06913-10-154A2188
Unità di vendita
8,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
con superficie interna soft
Versione 2
Standard
Materiale
Corpo base
polipropilene
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio
A=Distanza dei fori
148,5
D=Foro di montaggio (inch)
1/4-20
H=Altezza
65
L=Lunghezza
170,3
B
26,7
Capacità di carico
N
500
Codice UNSPSC
27112104
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal retro
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Componente principale in polipropilene (PP).
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Bussole filettate in ottone.
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Bussole filettate in ottone.
Versione
Componente principale nero.
Componente morbido nero, arancione, giallo, rosso, verde, blu, grigio.
Bussole filettate zincate.
Componente morbido nero, arancione, giallo, rosso, verde, blu, grigio.
Bussole filettate zincate.
Nota
Ottimo comfort di trasporto e presa grazie alla morbida superficie interna della maniglia.
Montaggio
Dal retro.
Su richiesta
Componente principale grigia con possibilità di altre combinazioni di colore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.