IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
con superficie interna soft
Versione 2
Standard
Materiale Corpo base
polipropilene
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
giallo
A=Distanza dei fori
117
D=Foro di montaggio (inch)
10-32
H=Altezza
53,8
L=Lunghezza
134,7
B
20,6
Capacità di carico N
500
Codice UNSPSC
27112104
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal retro
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Componente principale in polipropilene (PP).
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Bussole filettate in ottone.
Versione
Componente principale nero.
Componente morbido nero, arancione, giallo, rosso, verde, blu, grigio.
Bussole filettate zincate.
Nota
Ottimo comfort di trasporto e presa grazie alla morbida superficie interna della maniglia.
Montaggio
Dal retro.
Su richiesta
Componente principale grigia con possibilità di altre combinazioni di colore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche