Maniglia a leva con tappo di protezione zinco nero RAL 9005 satinato 06451-93A31
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Tappo di protezione contro polvere e sporco
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
16,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con tappo di protezione
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
satinato
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
54,5
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura (inch)
5/16-18
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Dimensioni
3
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Numero di denti
22
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.