IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con tappo di protezione
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
finitura opaca
Colore Corpo base
nero RAL 9005
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
T=Altezza di filettatura
12
X=Filettatura (inch)
1/4-20
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche