EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
window grey RAL 7040
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
L=thread length
50
X=thread (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description

Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche