IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con pulsante
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
47
H3=Altezza impugnatura
30
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura (inch)
10-32
A
40
B
7,5
Codice UNSPSC
31161600
D
10
D1
13
D2
14,5
Dimensioni
1
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Pulsante in plastica (POM).

Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche