Maniglia a leva termoplastica ad alte prestazioni grigio nerastro RAL 7021 06611-50-3A31X40
- Buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione
- Sterilizzabile a vapore (stabilità idrolitica) e idonea per applicazioni con acqua calda
- 7 colori disponibili
Unità di vendita
12,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
termoplastica ad alte prestazioni
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
91,1
A=Lunghezza maniglia
80,2
H3=Altezza impugnatura
54
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
5/16-18
B
11,5
Codice UNSPSC
31161600
D
16
D1
21,2
D2
21,9
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
59,2
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
La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
La maniglia a leva offre una buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
La maniglia a leva offre una buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
Materiale
Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza .
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Modalità di utilizzo
La leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo
Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione, tecnologia medicale, industria di lavorazione degli alimenti.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi
Buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
Sette varianti di colore.
Sette varianti di colore.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.