Maniglia a leva con pulsante plastica rosso traffico RAL 3020 06611-732A3X40
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp devices or machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Push button eases the release and makes handling the lever safer.
- Various colour combinations
Unità di vendita
€11.01
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con pulsante
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
75
H3=Altezza impugnatura
41,5
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
5/16-18
A
65
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18
D2
19,5
Dimensioni
2
H
29,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Material
Handle fibreglass reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc.
Metal parts stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Push button plastic (POM).
Version
Steel parts bright.
Note
∆ Enter the desired lever colour here.
The standard colours are:
Black grey clamping lever, traffic red push button.
Orange clamping lever, black grey push button.
Traffic red clamping lever, black grey push button.
Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
The standard colours are:
Black grey clamping lever, traffic red push button.
Orange clamping lever, black grey push button.
Traffic red clamping lever, black grey push button.
Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.