IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con pulsante
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
rosso traffico RAL 3020
A1=Lunghezza maniglia
75
H3=Altezza impugnatura
41,5
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura (inch)
1/4-20
A
65
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18
D2
19,5
Dimensioni
2
H
29,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Pulsante in plastica (POM).

Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche