IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con pulsante
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
91,5
H3=Altezza impugnatura
53,5
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura (inch)
3/8-16
A
80
B
11
Codice UNSPSC
31161600
D
16
D1
21,5
D2
23
Dimensioni
3
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Numero di denti
22
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Pulsante in plastica (POM).

Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche