IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con funzione di sicurezza
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
91,3
A=Lunghezza maniglia
80,3
H3=Altezza impugnatura
58,1
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
5/16-18
B
11,7
Codice UNSPSC
31161600
D
17
D1
21,2
D2
22,2
Dimensioni
3
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
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
Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Acciaio passivato blu.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche