Maniglia a leva Eco plastica rosso traffico RAL 3020 06613-03-2A184
- Disinnestare esercitando pressione
- Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza
Unità di vendita
3,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
Eco
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale
Componente
ottone
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65,2
H3=Altezza impugnatura
41,9
T=Altezza di filettatura
8
X=Filettatura
10-32
B
10,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Dimensioni
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Numero di denti
12
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Bussola in ottone o in acciaio.
Bussola in ottone o in acciaio.
Versione
Ottone grezzo.
Acciaio passivato blu.
Acciaio passivato blu.
Modalità di utilizzo
Allo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.