IT
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main material
plastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
A1=Handle length
46,8
A=Handle length
39,9
H3=handle height
31,8
L=thread length
10
X=thread
10-32
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
No. of teeth
12
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Acciaio passivato blu.
Modalità di utilizzo
Allo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche