Maniglia a leva con tappo di protezione acciaio inox lucidatura elettrolitica 06464-93A3X40
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Tappo di protezione contro polvere e sporco
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
39,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con tappo di protezione
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale
Componente
acciaio inox
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
54,5
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura (inch)
5/16-18
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Dimensioni
3
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Numero di denti
11
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
Impugnatura in microfusione 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.